Publier vos produits
EXT102 Fixed Length Extension Columns for use with Peerless-AV Display Mounts, Projector Mounts, and Ceiling Plate Accessories

EXT102 Fixed Length Extension Columns for use with Peerless-AV Display Mounts, Projector Mounts, and Ceiling Plate Accessories

Traduit par Google,

Conçue pour s'intégrer et fonctionner avec presque tous les environnements, la gamme de colonnes fixes EXT de Peerless-AV varie de 6" à 10' de longueur, avec de nombreuses longueurs intermédiaires. La gamme de colonnes permet de trouver facilement la longueur de colonne appropriée à l'application souhaitée. Que ce soit pour un bureau ou que vous ayez besoin de la monter sur un haut plafond cathédrale, la colonne fixe supportera jusqu'à 500 livres. La flexibilité et la résistance de ces colonnes les rendent idéales pour les expositions et les applications de vente au détail ou d'affichage numérique.

Caractéristiques

  • Accès à la gestion des câbles fourni à une extrémité de la colonne
  • Construction légère en aluminium pour une installation facile et des coûts de transport réduits
  • Les longueurs de colonne d'extension du modèle EXT mesurent 1" (25 mm) de plus que la chute indiquée pour fournir la longueur de chute finie pour divers supports
  • Filetage 1-1/2" - 11,5 NPT aux deux extrémités. Entaillé pour une utilisation avec une vis pour plus de sécurité.
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 500lb (227kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Ceiling; 24" (600mm)
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.3lb (1.04kg)
    • Ship Dimensions; 2.13 x 26.75 x 2.13" (54.1 x 679.5 x 54.1mm)
    • UPC Code; 735029192091

    Variant ID: 29193774956659

    Variant SKU: EXT102

    Type: Columns

Spécifications techniques
  • Réference unique.ext102
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord