Publier vos produits
SF640 SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 32" to 50" Displays

SF640 SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 32" to 50" Displays

Traduit par Google,

La série de supports muraux plats universels SmartMount® offre les fonctionnalités d'installation et les options de montage les plus polyvalentes. Les capacités de réglage horizontal et vertical permettent une mise à niveau après l'installation et un positionnement latéral, ce qui facilite plus que jamais la recherche de la position parfaite du téléviseur. La conception discrète des modèles SF640(P) offre un aspect élégant et esthétique qui s'intègre dans n'importe quel décor. Les vis de sécurité fournies dans les modèles SF640 empêchent toute altération et tout vol. La conception de la plaque murale ouverte offre un accès total au mur, augmentant les options de gestion électrique et des câbles. L'écran peut désormais être installé simplement par une seule personne grâce au système Hook-and-Hang™. Les adaptateurs Easy-Glide™ s'accrochent à la plaque murale pour une installation globale rapide, simple et sécurisée. Cette plage de tailles d'écran est simplement une ligne directrice pour la sélection des produits. Les écrans plus grands que la plage de tailles d'écran peuvent toujours être compatibles tant qu'ils sont conformes au modèle VESA® et au poids maximal du produit Peerless-AV®.

Caractéristiques

  • Le support universel s'adapte aux écrans avec des modèles de montage jusqu'à 450 x 405 mm (17,72" L x 15,95" H) et prend en charge les modèles de montage VESA jusqu'à 400 x 400 mm
  • La conception à profil bas ne peut contenir qu'un écran de 1,20" (30 mm)
  • Jusqu'à 0,25" (6 mm) de réglage vertical sur chaque support d'adaptateur d'affichage universel pour la mise à niveau après l'installation et le réglage précis de la hauteur
  • Réglage horizontal de l'affichage jusqu'à 6,00" (152 mm) pour centrer l'affichage sur le mur
  • Les options de montage de paysage à portrait augmentent la polyvalence d'installation. Veuillez vérifier les dimensions de l'écran par rapport à la plaque murale lorsqu'il est utilisé en mode portrait*
  • Comprend tout le matériel de fixation nécessaire au mur et à l'affichage
  • Options de sécurité intégrées disponibles
  • La conception est homologuée UL et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée
  • Pour les supports nécessitant un matériel antivol, installé avec un outil de sécurité (inclus), veuillez acheter le SF640
  • Pour les supports nécessitant du matériel standard, installé avec un tournevis Philips, veuillez acheter le SF640P
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 50"
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Mounting Pattern; 450 x 405mm (17.72 x 15.95")
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.20" (32mm)
    • Product Dimensions; 19.37 x 16.89 x 1.20" (492 x 429 x 30mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.72lb (2.58Kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 1.57 x 21.69" (272.0 x 39.9 x 550.9mm)
    • UPC Code; 735029235651

    Variant ID: 34322258395267

    Variant SKU: SF640

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.sf640
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord