Publier vos produits
HA746-STB Hospitality Wall Arm Mount with STB Enclosure

HA746-STB Hospitality Wall Arm Mount with STB Enclosure

Traduit par Google,

Le support mural pour boîtier décodeur (STB) pour hôtellerie a été conçu pour le marché de l'hôtellerie, offrant une flexibilité d'installation et une solution esthétique pour la gestion des câbles et le stockage électronique. Ce support mural articulé peut être installé facilement sur des montants métalliques simples et doubles, du bois ou du béton et est livré avec le matériel de fixation. Le boîtier offre une zone de stockage sécurisée et ventilée pour les appareils électroniques afin d'éviter le désordre des câbles emmêlés et des boîtiers de câbles exposés dans les chambres d'hôtes/espaces publics. À des fins de maintenance, retirez simplement les vis inviolables et les couvercles du boîtier peuvent être facilement retirés, ce qui permet un accès rapide au STB sans déranger le téléviseur ou le support lui-même. De plus, la conception de la plaque murale ouverte du support permet un accès facile au mur ou à la boîte de jonction.

Caractéristiques

  • Un réglage vertical de ± 0,5" (13 mm) permet d'affiner le positionnement de l'écran après l'installation
  • S'étend jusqu'à 22,22" (564 mm)
  • S'installe facilement sur des montants métalliques simples et doubles, du bois ou du béton (toutes les fixations sont incluses)
  • Système unique de gestion des câbles
  • Les couvercles peuvent être facilement retirés pour faciliter l'entretien du décodeur/décodeur câble sans avoir à retirer le bras ou le téléviseur
  • Compatible avec de nombreux téléviseurs de 43 à 55 pouces, jusqu'à un motif de 400 x 400 mm*
  • Convient à divers boîtiers STB/médias jusqu'à 13,5"L x 7,5"L x 1,6"P
  • Assez compact pour s'adapter à une ouverture murale de 24" L x 16" H (l'enceinte murale mesure 23" L x 14,84" x 2,25")
  • Conception de plaque murale ouverte pour l'accès au mur ou à la boîte de jonction avec 5" de réglage latéral
  • Caches de fixation avant pour zones encastrées
  • Pivotement à ±90° vers la gauche ou la droite, inclinaison jusqu'à 5° vers le bas pour une expérience de visionnage maximale des invités
  • S'installe sur un mur, encastré dans un mur ou sur un support technique
  • * La plage d'affichage indiquée est générale. Pour savoir si une taille d'affichage en dehors de cette plage fonctionnera, veuillez consulter le service clientèle de Peerless-AV au 1-800-865-2112 au sujet de votre modèle de téléviseur spécifique
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 43" to 55"* *Display range noted is general. To see if a display size outside of this range will work, please consult with Peerless-AV Customer Care at 1-800-865-2112 about your specific TV model.
    • VESA Pattern; 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 and 600 x 400
    • Weight Capacity; 80lb (36kg)
    • Color; Semi-Gloss Black
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Product Dimensions; 23.00" x 16.75" x 3.97" (584 x 425 x 101mm)
    • Product Weight; 21lb (9.5kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 26.63lb (11.34kg)
    • Ship Dimensions; 19 x 4.75 x 28.5" (482.6 x 120.7 x 723.9mm)
    • UPC Code; 735029314226

    Variant ID: 29193728131187

    Variant SKU: HA746-STB

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.ha746-stb
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord