Publier vos produits
IBA4-W Easy Mount Recessed Low Voltage Cable Plate

IBA4-W Easy Mount Recessed Low Voltage Cable Plate

Traduit par Google,

La plaque de câble basse tension encastrée Easy Mount de Peerless-AV offre une solution innovante et simple pour l'installation de câbles de composants basse tension tels que HDMI ou RCA derrière votre écran plat, votre amplificateur ou d'autres appareils audio et vidéo. Les « ailes de montage » ingénieuses éliminent le besoin d'installer un support de montage basse tension ; elles sont moulées directement sur la plaque murale Easy Mount et se fixent fermement contre l'arrière de la cloison sèche. La plaque de câble Easy Mount standard a la capacité d'une plaque double dans un profil simple et peut être installée verticalement ou horizontalement. Cette solution puissante mais élégante offre une beauté maximale, une résistance incroyable et une installation facile.

Caractéristiques

  • Modèle d'installation inclus
  • La conception à profil bas s'adapte aux supports les plus fins et aux écrans plats
  • Câbles composants acheminés à l'intérieur du mur
  • La conception élégante rend les cache-câbles extérieurs inutiles
  • La conception de l'aile élimine le besoin de supports de montage basse tension
Spécification
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 3.22 X 4.88 X 21.7" (82 X 124 X 55mm)
    • Color; White

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.5lb (0.23kg)
    • Ship Dimensions; 3.375 x 3.375 x 7.625" (85.7 x 85.7 x 193.7mm)
    • UPC Code; 735029275893

    Variant ID: 29193731276915

    Variant SKU: IBA4-W

    Type: Cables / Cable Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.iba4-w
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord