Publier vos produits
IM760PU In-Wall Mount for 32" to 71" Displays

IM760PU In-Wall Mount for 32" to 71" Displays

Traduit par Google,

Optimisez votre expérience d'écran plat en l'installant dans le mur avec la solution de montage mural universelle Peerless-AV pour écrans jusqu'à 71". L'installation est rapide et facile grâce aux languettes de positionnement des montants du support qui s'adaptent parfaitement au boîtier mural entre les centres des montants en bois de 16". Regardez l'écran plat dans sa position d'origine pratiquement sans profil, ou étendez le bras sur 19" pour le regarder n'importe où ailleurs dans la pièce.

Caractéristiques

  • Le boîtier de commande amovible et les plaques d'accès à la gestion des câbles facilitent l'installation
  • S'installe entre des centres de montants en bois de 16" (406 mm)
  • Les languettes de positionnement des goujons s'ajustent de ¼" (6 mm) à gauche ou à droite pour s'adapter à l'espacement des goujons
  • Anneau de garniture décoratif inclus pour une installation propre
  • Peut être inversé pour positionner l'affichage à droite ou à gauche
  • Les modèles IM760P incluent une plaque d'adaptation pour s'adapter aux écrans avec des modèles de trous de montage VESA® 100, 200 x 100 et 200 x 200 mm ou peuvent être utilisés avec des plaques d'adaptation dédiées
  • Les modèles IM760PU incluent une plaque d'adaptation universelle pour s'adapter aux écrans avec des modèles de trous de montage jusqu'à 730 x 433 mm (28,75" x 17,05")
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 71"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 730 x 433mm (28.75 x 17.05")
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +45 / -45
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 2.14 - 19.88" (54 - 505mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 21.86 x 4.34 - 23.80" (780 x 555 x 110 - 604mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 58.49lb (26.53kg)
    • Ship Dimensions; 28 x 9 x 32" (711.2 x 228.6 x 812.8mm)
    • UPC Code; 735029255154

    Variant ID: 34322262982787

    Variant SKU: IM760PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.im760pu
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord