Publier vos produits
IM771PU DesignerSeries™ Articulating Mount with in-Wall Box for 42" to 90" Ultra-Thin Displays

IM771PU DesignerSeries™ Articulating Mount with in-Wall Box for 42" to 90" Ultra-Thin Displays

Traduit par Google,

Le support articulé Peerless-AV avec boîtier mural intégré est conçu pour fournir une solution robuste pour les applications discrètes/encastrées nécessitant un accès à l'alimentation et un espace suffisant pour l'électronique audiovisuelle. Le support articulé s'éloigne du mur pour permettre l'accès à l'arrière de l'écran et aux composants à l'intérieur du boîtier mural. L'IM771PU est conforme à l'ADA lorsqu'il est utilisé avec des écrans de 2" d'épaisseur ou moins.
*Cette plage de tailles d'écran est simplement une ligne directrice pour la sélection des produits. Les écrans plus grands que la plage de tailles d'écran peuvent toujours être compatibles à condition qu'ils respectent le modèle VESA® et le poids maximal du produit Peerless-AV®. †Conçu pour une utilisation avec des écrans d'une profondeur inférieure à 3" (76 mm). ‡L'écran doit avoir une surface de montage plate ou les trous de montage doivent se trouver sur la surface arrière la plus éloignée de l'écran.

Caractéristiques

  • Comprend un support articulé avec des adaptateurs VESA® 800 x 400 mm
  • La plaque d'adaptation en forme de I permet d'éviter de bloquer les connexions à l'arrière de l'écran
  • La bague de garniture amovible permet des installations avant construction ou après rénovation
  • Le boîtier mural sans obstruction offre suffisamment d'espace et d'accessibilité à l'équipement
  • Les plaques de montage amovibles permettent de réaliser les terminaisons de câblage à l'extérieur du boîtier pour faciliter le processus d'installation
  • Jusqu'à ±90° de pivotement latéral
  • Ajout de ±5° de roulis pour le nivellement de l'affichage après l'installation sans utiliser d'outils
  • Jusqu'à ± 0,5" (13 mm) de réglage vertical pour la mise à niveau après l'installation et le réglage précis de la hauteur
  • Les options de montage en paysage ou en portrait augmentent la polyvalence de l'affichage
  • La conception à profil bas offre une solution conforme à l'ADA lorsqu'elle est utilisée avec des écrans de 2" d'épaisseur ou moins
  • S'installe entre des centres de montants de 16 po (406 mm), sur un seul montant ou directement dans une ouverture de cloison sèche
  • Débouchures pour conduits de 3/4", 1,0", 1,25" et 1,5"
  • Dimensions de découpe : 14,4" x 14,4" (365 x 365 mm)
  • La bague de garniture réglable permet l'utilisation d'une épaisseur de cloison sèche de 3/8" à 3/4"
  • Les débouchures permettent de monter jusqu'à quatre prises simples ; compatible avec le boîtier de distribution RACO 420 ou équivalent
  • Emplacements intégrés pour serre-câbles
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 90"
    • Product Dimensions (W x H x D); 32.25" x 16.94" x 5.84"-28.84" (819 x 430 x 148-733mm)
    • Product Weight; 35.0lb (15.9kg)
    • Load Capacity; Articulating Mount: 125lb (56.7kg) In-Wall Box: 25lb (11.3kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Articulating Mount: Black In-Wall Box: White Trim Ring: White
    • Mounting Pattern; 800 x 400mm (31.50" x 15.75")
    • Color; Articulating Mount: Black In-Wall Box: White Trim Ring: White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 20.50" x 7.00" x 35.00" (521 x 178 x 889mm)
    • Package Ship Weight; 39.6lb (18.0kg)
    • Package UPC Code; 735029334606
    • Package Contents; Articulating Mount, In-Wall Box, Trim Ring, (2) Mounting Plates, Wood Stud Mounting Hardware, (4) White Screw Caps

    Variant ID: 34037570633859

    Variant SKU: IM771PU

    Type: Display Mount Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.im771pu
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord