Publier vos produits
LCT100S Desktop Monitor Stand for up to 38" Monitors

LCT100S Desktop Monitor Stand for up to 38" Monitors

Traduit par Google,

Le support de moniteur de bureau LCT100S comprend une méthode de fixation de type œillet et pince. Cette solution de montage unique rend pratiquement toute installation à la fois rapide et facile. Une fois votre moniteur installé, des positions de visualisation ergonomiques peuvent être facilement obtenues en ajustant la hauteur et l'angle d'inclinaison du moniteur à votre convenance, sans utiliser d'outils.

Caractéristiques

  • Réglage de la hauteur et de l'inclinaison pour un positionnement parfait et un confort ergonomique pour aider à réduire la fatigue des yeux, du dos et du cou
  • Deux styles de montage dans une seule boîte. Une pince de bureau et un œillet sont fournis pour chaque solution de montage de bureau
  • Inclinaison : ±40°
  • Pivotant : 180°
  • Le moniteur peut être monté en orientation portrait ou paysage
  • Compatible avec VESA 75 et 100 mm
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 38"
    • Mounting Pattern; 75 X 75, 100 X 100
    • Weight Capacity; 20lb (9kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non Security Hardware
    • Swivel Yaw; 180°
    • Increlock Increments; +40°, -40°
    • Product Dimensions; 7.00 X 16.00 X 6.10" (178 X 406 X 156mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.15lb (2.8kg)
    • Ship Dimensions; 8.25 x 5.38 x 19.75" (209.6 x 136.7 x 501.7mm)
    • UPC Code; 735029279860

    Variant ID: 29193735438451

    Variant SKU: LCT100S

    Type: Desktop Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.lct100s
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDesktop & Tablet Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord