Publier vos produits
LCT620AD-G Grommet Base Dual Monitor Desktop Arm Mount for up to 38" Monitors

LCT620AD-G Grommet Base Dual Monitor Desktop Arm Mount for up to 38" Monitors

Traduit par Google,

Les supports d'écran de bureau à base à œillets LCT620AD-G sont dotés de deux bras articulés attrayants à hauteur réglable qui offrent une ergonomie parfaite avec un positionnement optimal du moniteur pour pratiquement tous les utilisateurs. La base de montage à œillets permet des options de montage illimitées sur n'importe quelle surface de bureau ou de comptoir d'une épaisseur comprise entre 12 et 55 mm (½" et 2").

Caractéristiques

  • Les moniteurs peuvent être positionnés n'importe où entre 2,00" et 20,50" (50 à 502 mm) au-dessus de la surface du bureau mesurée au centre de l'adaptateur
  • La gestion intégrée des câbles offre une finition d'installation propre et professionnelle
  • Les deux styles de bases de montage s'adaptent à un bureau ou à un comptoir d'une épaisseur de 0,2" à 2,2" (5 à 55 mm).
  • Compatible avec les modèles de montage VESA® 75 x 75 mm et 100 x 100 mm
  • Les bras articulés permettent d'ajuster les moniteurs à la position ergonomique parfaite pour aider à réduire la fatigue des yeux, du dos et du cou
  • Convient à différents poids de moniteur allant de 8,4 à 17,8 lb (3,8 à 8,1 kg)
  • Mouvement du bras fluide et sans effort assuré par des bagues à tous les points de pivot
  • Bras en aluminium poli et base noire avec poteau chromé, finition experte
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 38"
    • VESA Pattern;75 X 75, 100 X 100
    • Mounting Pattern; 75 X 75, 100 X 100mm (2.95 X 2.95, 3.93 X 3.93")
    • Weight Capacity; 17.8lb (8.1kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Roll; 360
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; 180
    • Tilt; +45/-90
    • Product Dimensions; See Dimensions on Sell Sheet

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20.9lb (9.5kg)
    • Ship Dimensions; 18.07 x 10.63 x 16.26" (459.0 x 270.0 x 413.0mm)
    • UPC Code; 735029304012

    Variant ID: 29193736290419

    Variant SKU: LCT620AD-G

    Type: Desktop Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.lct620ad-g
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDesktop & Tablet Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord