Publier vos produits
SEAMLESSConnect Universal dvLED Bolt Down Pedestal Substructure Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Bolt Down Pedestal Substructure Mounting System

    SEAMLESSConnect Universal dvLED Bolt Down Pedestal Substructure Mounting System

    Traduit par Google,

    La série universelle SEAMLESS Connect de Peerless-AV® propose une gamme polyvalente de sous-structures pour les environnements où le montage mural n'est pas envisageable. Spécialement conçue pour les murs vidéo DvLED et les écrans tout-en-un, la solution de piédestal universel à visser SEAMLESS Connect supporte le poids total du système avec robustesse et stabilité. Sa conception fine et compacte simplifie et accélère l'installation. La base de mise à niveau à quatre montants permet des micro-ajustements précis aux quatre coins pour garantir une structure d'aplomb et une surface de montage parfaitement plane pour l'installation DvLED. Idéale pour les halls d'entrée d'entreprise, les commerces de détail, l'hôtellerie-restauration, les salles d'exposition, les espaces événementiels et de divertissement.

    Caractéristiques du produit

    • La conception universelle est compatible avec la plupart des écrans dvLED verrouillables pour une installation polyvalente
    • Le support vertical robuste offre une hauteur maximale de 9,8' (3 m) jusqu'à 8x8
    • Les pinces à connexion rapide sont fabriquées avec une construction en aluminium moulé durable qui offre une résistance supérieure et une force de serrage sécurisée
    • L'entretoise universelle en instance de brevet* garantit un espacement d'extrusion horizontal précis pour les orientations paysage et portrait, avec des pieds à coulisse intégrés pour mesurer des tailles d'armoires peu courantes
    • Les composants à haute résistance peuvent prendre en charge des modèles de montage alternés en rangées et en colonnes pour rationaliser l'installation et réduire les coûts de main-d'œuvre
    • Une fonction de réglage tri-axe de pointe permet un alignement rapide et précis de l'écran dvLED pour une finition parfaitement plate
    • Le nivellement à quatre poteaux permet des micro-ajustements précis aux quatre coins pour garantir une structure d'aplomb et un plan de montage parfaitement plat pour les installations dvLED
    • Solution adaptable pour les installations où le montage directement sur un mur n'est pas une option
    • La conception mince et peu encombrante s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement d'installation
    • Le cadre en aluminium léger facilite l'expédition, la manutention et l'installation
    • Comprend une finition en aluminium anodisé pour une apparence décorative et durable
    • La conception modulaire offre une évolutivité dans la configuration et la taille de l'installation
    • La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre et professionnelle
    • Compatible avec tous les supports universels SEAMLESS Connect, offrant une tranquillité d'esprit lors de la conception de solutions ou si les spécifications du projet changent
    • L'accessoire de kit de finition en option (LEDTK) offre une compatibilité avec la plupart des écrans
    • L'entretoise universelle (LEDUNVSPACER3) est vendue séparément.
    Spécification
    • Product Information

      Device Supported: dvLED

      Number of Displays Supported: 36

      Maximum Load Capacity: 900 lb (408233.13 g)

      Maximum Screen Size Supported: 27"

      Features

      • Micro Adjustment
      • Robust
      • Durable
      • 3-axis
      • Space Saving Design
      • Lightweight
      • Cable Management

      Orientation: Landscape/Portrait

      Mount Function

      • Bolt Down
      • Video Wall

      Mount Surface: Floor

      Physical Characteristics

      Color Family: Black
      Product Color: Black
      Finishing: Anodized, Powder Coated, Anodized Aluminium
      Product Material: Cast Aluminum
      Material Details: Aluminum - Frame
      Form Factor: Floor-mountable
      Height: 96.22" (2443.99 mm)
      Width: 12.01 ft (3659.89 mm)
      Depth: 8.19" (208.03 mm)
      Weight (Approximate): 167 lb (75749.93 g)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.led-lcd-video-substructure-mounts-pedestal
    • Famille de produitsDigital Signage Solutions
    • Groupe de produitsdvLED Video Substructure Mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mounting brackets
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
    • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
    • Titre OmniClassTelevision Mounts

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord