Publier vos produits
MOD-ACF Accessory Cover for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts, Square Ceiling Plate (MOD-CPF)

MOD-ACF Accessory Cover for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts, Square Ceiling Plate (MOD-CPF)

Traduit par Google,

La gamme de supports modulaires Peerless-AV propose une gamme complète de produits pouvant répondre à de multiples exigences à partir d'un nombre limité de références. Grâce à l'universalité des composants, configurez votre propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur personnalisée parfaite pour n'importe quelle application. La gamme de supports modulaires a été développée en pensant aux installateurs audiovisuels professionnels. Conçue autour d'un poteau de 50 mm de diamètre, la gamme est idéale pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. Le couvercle accessoire MOD-ACF sert de solution esthétique et sécurisée pour couvrir la plaque de plafond carrée de la série modulaire (MOD-CPF).

Caractéristiques

  • Couvercle d'accessoire pour plaque de plafond carrée de la série modulaire, MOD-CPF
Spécification
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 6.92 x 8.07 x 1.2" (176 x 205 x 31mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.85lb (0.76kg)
    • Ship Dimensions; 6.25 x 6.0 x 9.625" (158.8 x 152.4 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029279327

    Variant ID: 34322262130819

    Variant SKU: MOD-ACF

    Type: Ceiling Plate

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-acf
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord