Publier vos produits
FLOORPLATE MOD-ACF2 Modular Series Dual-Pole Cosmetic Cover FOR MODULAR SERIES SQUARE CEILING/

FLOORPLATE MOD-ACF2 Modular Series Dual-Pole Cosmetic Cover FOR MODULAR SERIES SQUARE CEILING/

Traduit par Google,

La série de supports modulaires de Peerless-AV propose une gamme complète de produits pour répondre à de multiples exigences avec un nombre limité de composants. L'universalité des composants vous permet de configurer votre propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur personnalisée parfaite pour n'importe quelle application. La série de supports modulaires a été développée en pensant aux installateurs audiovisuels professionnels avec un poteau de support de 2" (5 mm) de diamètre qui peut être facilement coupé à la longueur sur le chantier, ce qui le rend idéal pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. Le couvercle accessoire MOD-ACF offre à la fois une esthétique et un revêtement sécurisé pour la plaque de plafond carrée de la série modulaire (MOD-CPF).

Caractéristiques

  • Couvercle d'accessoire pour plaque de plafond/sol de la série modulaire, MOD-CPF2
Spécification
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions;8.04 x 1.22 x 8.05" (204 x 31 x 204mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.5lb (0.68kg)
    • Ship Dimensions;6 x 5.19 x 9.63" (152.4 x 131.8 x 244.6mm)
    • UPC Code; 735029301103

    Variant ID: 34322262065283

    Variant SKU: MOD-ACF2

    Type: Modular

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-acf2
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord