Publier vos produits
MOD-ASC Display Stacking Clamp for Modular Series Flat Panel Display Mounts

MOD-ASC Display Stacking Clamp for Modular Series Flat Panel Display Mounts

Traduit par Google,

La gamme de supports modulaires Peerless-AV propose une gamme complète de produits capables de répondre à de multiples exigences à partir d'un nombre limité de références. Grâce à l'universalité des composants, configurez votre propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur personnalisée parfaite pour n'importe quelle application. La gamme de supports modulaires a été développée en pensant aux installateurs audiovisuels professionnels. Conçue autour d'un poteau de 50 mm de diamètre, la gamme est idéale pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. Le MOD-ASC sert de solution pour empiler des écrans simples ou doubles sur un seul poteau.

Caractéristiques

  • Capacité de poids maximale de 85 kg (187 lb)
  • Pinces autour du poteau d'extension pour empiler plusieurs écrans simples ou doubles dos à dos sur un seul poteau
  • Vis de sécurité secondaire fournie pour fixer le support en place
Spécification
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 3.07 x 0.79" (78 x 20mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.45lb (0.2kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 3.25 x 7.63" (82.6 x 82.6 x 193.8mm)
    • UPC Code; 735029270010

    Variant ID: 34322261966979

    Variant SKU: MOD-ASC

    Type: Modular

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-asc
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord