Publier vos produits
MOD-ASC2 Modular Dual Pole Display Stacking Clamp

MOD-ASC2 Modular Dual Pole Display Stacking Clamp

Traduit par Google,

La gamme de supports modulaires Peerless-AV propose une gamme complète de produits capables de répondre à de multiples exigences avec un nombre limité de composants. Grâce à l'universalité des composants, configurez votre propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur personnalisée parfaite pour n'importe quelle application. La gamme de supports modulaires a été développée en pensant aux installateurs audiovisuels professionnels. Conçue autour d'un poteau de 50 mm de diamètre, la gamme est idéale pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. Le MOD-ASC2 prend en charge le MOD-FPMS2 et le MOD-FPMD2 lorsqu'il est utilisé dans une application en ligne

Caractéristiques

  • Gamme d'écrans : 46'' à 90''
  • Compatible avec les supports d'affichage simple MOD-FPMS2 et les supports d'affichage double dos à dos MOD-FPMD2
  • Peut être positionné à n'importe quel point le long des colonnes jumelles
  • Capacité de poids maximale de 422 lb (192 kg) lorsqu'il est utilisé comme support de plafond
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 422lb (192kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (0.9kg)
    • Ship Dimensions; 2.5 x 2.5 x 12" (63.5 x 63.5 x 304.8mm)
    • UPC Code; 735029301110

    Variant ID: 34322261934211

    Variant SKU: MOD-ASC2

    Type: Modular Accessory

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-asc2
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord