Publier vos produits
MOD-ATD-W Trim Disc for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

MOD-ATD-W Trim Disc for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Traduit par Google,

La gamme de supports modulaires Peerless-AV propose une gamme complète de produits pouvant répondre à de multiples exigences à partir d'un nombre limité de références. Grâce à l'universalité des composants, configurez votre propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur personnalisée parfaite pour n'importe quelle application. La gamme de supports modulaires a été développée en pensant aux installateurs audiovisuels professionnels. Conçue autour d'un poteau de 50 mm de diamètre, la gamme est idéale pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. Le disque de finition MOD-ATD-W sert de solution pour couvrir le trou découpé dans la dalle de plafond suspendu, pour créer une transition en douceur du plafond au poteau et améliorer l'esthétique de l'installation.

Caractéristiques

  • Couvre le trou autour du poteau de 2" (50 mm) dans un plafond suspendu, créant une transition en douceur
Spécification
  • Product Specs

    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 3.54 x 0.04" (0.90 x 0.90mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.1lb (0.09kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.50 x 5.60" (82.6 x 63.5 x 142.2mm)
    • UPC Code; 735029279068

    Variant ID: 34322261868675

    Variant SKU: MOD-ATD-W

    Type: Ceiling accessory

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-atd-w
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord