Publier vos produits
MOD-CPC Cathedral Ceiling Plate for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

MOD-CPC Cathedral Ceiling Plate for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Traduit par Google,

La gamme de supports modulaires Peerless-AV propose une gamme complète de produits pouvant répondre à de multiples exigences à partir d'un nombre limité de références. Grâce à l'universalité des composants, configurez votre propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur personnalisée parfaite pour n'importe quelle application. La gamme de supports modulaires a été développée en pensant aux installateurs audiovisuels professionnels. Conçue autour d'un poteau de 50 mm de diamètre, la gamme est idéale pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. Le MOD-CPC offre une solution de montage direct sur des solives en béton et en bois, s'adaptant aux installations de plafond en angle.

Caractéristiques

  • Capacité de poids maximale de 264 lb (119,7 kg)
  • Se monte sur des plafonds en béton et en poutres de bois
  • La plaque de plafond cathédrale peut être inclinée jusqu'à ±60° pour une utilisation avec des plafonds voûtés ou en pente
Spécification
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 8.85" x 4.64" x 3.93" (225 x 118 x 100mm)
    • Product Weight; 1.5lb (0.6kg)
    • Load Capacity; 264lb (119.7kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Color; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 9.62" x 6.25" x 6.00" (244 x 158 x 152mm)
    • Package Ship Weight; 2.5lb (1.1kg)
    • UPC Code; 735029269946
    • Package Contents; Cathedral Ceiling Plate, Mounting Hardware

    Variant ID: 34322261770371

    Variant SKU: MOD-CPC

    Type: Adaptor Accessory

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-cpc
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord