Publier vos produits
MOD-CPF2 Modular Dual Pole Ceiling / Floor Plate for wood or concrete ceilings or floors

MOD-CPF2 Modular Dual Pole Ceiling / Floor Plate for wood or concrete ceilings or floors

Traduit par Google,

La gamme de supports modulaires Peerless-AV propose une gamme complète de produits capables de répondre à de multiples exigences avec un nombre limité de composants. Grâce à l'universalité des composants, configurez votre propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur personnalisée pour n'importe quelle application. La gamme de supports modulaires a été développée en pensant aux installateurs audiovisuels professionnels. Conçue autour d'un poteau de 50 mm de diamètre, la gamme est idéale pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes.

Caractéristiques

  • Capacité de poids maximale de 422 lb (192 kg) lorsqu'il est utilisé comme support de plafond
  • Se monte sur des plafonds ou des planchers en béton et en bois
  • Plaque de plafond/sol plate robuste
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 422lb (191kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 7.75 X 3.94 X 7.48" (197 X 100 X 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (1.8kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 4.25 x 12.63" (254.0 x 108.0 x 320.8mm)
    • UPC Code; 735029301127

    Variant ID: 34322261672067

    Variant SKU: MOD-CPF2

    Type: Modular

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-cpf2
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord