Publier vos produits
MOD-FPMD Back-to-Back Display Mount for Modular Series Flat Panel Display Mounts

MOD-FPMD Back-to-Back Display Mount for Modular Series Flat Panel Display Mounts

Traduit par Google,

La gamme de supports modulaires Peerless-AV propose une gamme complète de produits capables de répondre à de multiples exigences à partir d'un nombre limité de références. Grâce à l'universalité des composants, configurez votre propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur personnalisée parfaite pour n'importe quelle application. La gamme de supports modulaires a été développée en pensant aux installateurs audiovisuels professionnels. Conçue autour d'un poteau de 50 mm de diamètre, la gamme est idéale pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. Le support MOD-FPMD est la solution parfaite pour le montage dos à dos d'écrans installés à l'aide de la gamme de supports de la série modulaire.

Caractéristiques

  • Gestion interne des câbles
  • Pour écrans plats dos à dos de 10 à 75 pouces (peut nécessiter un adaptateur universel ou VESA pour la compatibilité de l'écran)
  • Rotation à 360°
  • Inclinaison de +20/-5°, verrouillable par incréments de 5°
  • Modèle VESA® conforme 75/100 mm
Spécification
  • Product Specs

    • Screen Range; 10''-65''
    • VESA Pattern; 75, 100
    • Weight Capacity; 374lb (170kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Increlock™ Increments; 0, 5, 10, 15, 20 / -5
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360
    • Tilt; +20 / -5
    • Product Dimensions; 8.46 x 5.12 x 4.88" (215 x 130 x 122mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.95lb (2.9kg)
    • Ship Dimensions;6.25 x 6.00 x 9.75" (158.8 x 152.4 x 247.7mm)
    • UPC Code; 735029269984

    Variant ID: 34322261508227

    Variant SKU: MOD-FPMD

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-fpmd
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord