Publier vos produits
MOD-FPMD2 Modular Dual Pole Tilt Box for two back to back displays

MOD-FPMD2 Modular Dual Pole Tilt Box for two back to back displays

Traduit par Google,

La gamme de supports modulaires Peerless-AV propose une gamme complète de produits capables de répondre à de multiples exigences à partir d'un nombre limité de références. Grâce à l'universalité des composants, configurez votre propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur personnalisée parfaite pour n'importe quelle application. La gamme de supports modulaires a été développée en pensant aux installateurs audiovisuels professionnels. Conçue autour d'un poteau de 50 mm de diamètre, la gamme est idéale pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. Le boîtier inclinable MOD-FPMD2 est la solution parfaite pour le montage d'écrans installés à l'aide de la gamme de supports de la série modulaire.

Caractéristiques

  • Gestion interne des câbles
  • Les écrans peuvent être montés en orientation paysage ou portrait
  • Inclinaison de +20/-5° verrouillable par incréments de 5°
  • Solution de montage d'écran dos à dos pour écrans de 46 à 90 pouces (MOD-UNL2 peut être requis)
  • Compatible avec le montage de la plaque d'adaptation Peerless-AV PLP
  • Conforme au modèle VESA® 200x200 mm (nécessite le matériel de montage de l'écran ACC925)
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 90"
    • VESA Pattern; 200x200
    • Weight Capacity; 211lb (95kg) per display
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 200x200mm (7.87x7.87")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt: +20/-5
    • Product Dimensions; 10.35 x 9.55 x 9.00" (263 x 243 x 229mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 13.5lb (6.14kg)
    • Ship Dimensions; 13.13 x 10.75 x 13.25" (333.5 x 273.1 x 336.6mm)
    • UPC Code; 735029301141

    Variant ID: 34322261475459

    Variant SKU: MOD-FPMD2

    Type: Modular

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-fpmd2
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord