Publier vos produits
MOD-FPP2KIT200-B Modular Series Dual Pole Free Standing Kit for 46" to 90" Displays

MOD-FPP2KIT200-B Modular Series Dual Pole Free Standing Kit for 46" to 90" Displays

Traduit par Google,

La gamme de supports modulaires Peerless-AV propose une gamme complète de produits pouvant répondre à de multiples exigences à partir d'un nombre limité de références. Grâce à l'universalité des composants, configurez votre propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur personnalisée parfaite pour n'importe quelle application. La gamme de supports modulaires a été développée en pensant aux installateurs audiovisuels professionnels. Conçue autour d'un poteau de 50 mm de diamètre, la gamme est idéale pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. Le MOD-FPP2KIT200(-B) est un kit complet qui élimine les incertitudes quant aux composants nécessaires pour créer le support de piédestal pour écran plat parfait.

Caractéristiques

  • Plage d'inclinaison de +20/-5
  • Poteaux chromés ou avec revêtement en poudre noire
  • La plaque de plancher du piédestal se monte sur du bois ou du béton
  • Hauteur du poteau de 2M (79")
  • Capacité de poids maximale de 211 lb (96 kg) (par écran avec jusqu'à 4 écrans en configuration dos à dos ou 2 écrans sur un côté)
  • Modèle VESA universel de 200x200 à 600x400
Spécification
  • Variant ID: 29193741795443

    Variant SKU: MOD-FPP2KIT200-B

    Type: Modular

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-fpp2kit200-b
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord