Publier vos produits
MOD-FPS2KIT150-B Modular Dual Pole Ceiling Mount Kit for 46" to 90" Displays

MOD-FPS2KIT150-B Modular Dual Pole Ceiling Mount Kit for 46" to 90" Displays

Traduit par Google,

La gamme de supports modulaires Peerless-AV propose une gamme complète de produits pouvant répondre à de multiples exigences à partir d'un nombre limité de références. Grâce à l'universalité des composants, configurez votre propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur sur mesure pour n'importe quelle application. La gamme de supports modulaires a été développée en pensant aux installateurs audiovisuels professionnels. Conçue autour d'un poteau de 50 mm de diamètre, la gamme est idéale pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. Le MOD-FPS2KIT150(-B) est un kit complet qui élimine les incertitudes quant aux composants nécessaires pour créer le support de plafond pour écran plat parfait.

Caractéristiques

  • Plage d'inclinaison de +20/-5
  • Poteaux chromés ou avec revêtement en poudre noire
  • Chute de poteau de 1,5 m (59 po)
  • La plaque de plafond plate se monte sur des solives en bois ou des plafonds en béton
  • Capacité de poids maximale de 211 lb (96 kg) (par écran avec jusqu'à 2 écrans en configuration dos à dos)
  • Modèle VESA universel de 200x200 à 600x400
Spécification
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 200, 300 X 200, 300, 400 X 200, 400 X 300, 400, 600X400
    • Mounting Pattern; 600 X 400mm (23.620 X 15.750")
    • Weight Capacity; 211lb (96kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non Security Hardware
    • Tilt; +20/-5
    • Product Dimensions; 24.57 X 64.04 X 7.48" (624 X 1627 X 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 36.3lb (16.5kg)
    • UPC Code; 735029301820

    Variant ID: 34322261311619

    Variant SKU: MOD-FPS2KIT150-B

    Type: Modular

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-fps2kit150-b
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord