Publier vos produits
MOD-FPSKIT100-CPF Modular Series Ceiling Kit for up to 75" displays

MOD-FPSKIT100-CPF Modular Series Ceiling Kit for up to 75" displays

Traduit par Google,

Peerless-AV s'efforce constamment d'améliorer la polyvalence et la facilité d'utilisation de ses produits. Après avoir écouté les commentaires des installateurs et des intégrateurs, il est évident que le marché a besoin d'une gamme de produits capable de répondre à de multiples exigences à partir d'un nombre limité de références. Ainsi, la série modulaire a été introduite comme une solution de montage au plafond universelle avec un peu plus d'une douzaine de composants dans la gamme, permettant à l'installateur professionnel de configurer sa propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur sur mesure. Le MOD-FPSKIT100 est livré avec tous les composants nécessaires au montage au plafond d'un seul écran plat de 32 à 75 pouces. Cependant, étant composé de composants modulaires, le support peut être étendu ou modifié selon les besoins.

Spécification
  • Variant ID: 29193789898867

    Variant SKU: MOD-FPSKIT100-CPF

    Type: Modular

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-fpskit100-cpf
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord