Publier vos produits
PANA-85CEIL Ceiling Mount for Panasonic TH-85PF12U/ TH-85PF12E Flat Panel Screens

PANA-85CEIL Ceiling Mount for Panasonic TH-85PF12U/ TH-85PF12E Flat Panel Screens

Traduit par Google,

Pour une visualisation optimale, Peerless-AV propose le support de plafond PANA-85CEIL, conçu exclusivement pour les modèles Panasonic TH-85PF12U et TH-85PF12E de 85 pouces. Les fonctions d'inclinaison et de pivotement en font le choix idéal pour le montage d'un écran plat extra-large au plafond. Une seule colonne d'extension permet de suspendre l'écran au plafond à une hauteur souhaitée tout en permettant à l'écran de s'incliner à 5, 1, 15 ou 2 degrés pour obtenir un angle de vision optimal. Un tube transversal de support maintient l'écran stable tandis que la colonne d'extension ajoute la commodité d'un pivotement complet de 36 degrés pour un positionnement parfait. L'installation du TH-85PF12U/E est facile, son utilisation de fentes en trou de serrure dans les plaques d'adaptation permet une fixation simple de l'écran par crochet.

Caractéristiques

  • Pivote à 360 degrés
  • Inclinable à 5, 10, 15 ou 20 degrés pour un angle de vision optimal
  • Les fentes en trou de serrure facilitent l'installation
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 85" to 85"
    • Mounting Pattern; 1232 x 889mm (48.5 x 35")
    • Weight Capacity; 0lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Increlock Increments; +5, +10, +15, +20
    • Product Dimensions; 54 x 43 x 5" (1372 x 1092 x 127mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 38lb (17kg)
    • Ship Dimensions; 17.13 x 4.38 x 67.25" (435.1 x 111.3 x 1,708.2mm)
    • UPC Code; 735029268161

    Variant ID: 29193745006707

    Variant SKU: PANA-85CEIL

    Type: Ceiling Mount

Spécifications techniques
  • Réference unique.pana-85ceil
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCeiling Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord