Publier vos produits
PF630 Paramount™ Flat Wall Mount for 10" to 29" Displays

PF630 Paramount™ Flat Wall Mount for 10" to 29" Displays

Traduit par Google,

Les supports muraux de la série Paramount™ offrent des fonctionnalités polyvalentes et multifonctionnelles. Avec le PF630, une conception à profil bas positionne l'écran à seulement 0,64" (16 mm) du mur. Le système Hook-and-Hang™ permet une installation facile de l'écran par une seule personne.

*Cette plage de tailles d'écran est simplement une indication pour la sélection des produits. Les écrans plus grands que la plage de tailles d'écran peuvent toujours être compatibles à condition qu'ils respectent le modèle VESA® et le poids maximal du produit Peerless-AV®.

Caractéristiques

  • Compatible avec les modèles de montage VESA 75 x 75 ou 100 x 100 mm
  • La conception mince positionne l'écran à seulement 0,64" (16 mm) du mur
  • Installez facilement le support au mur avec seulement deux vis
  • Comprend tout le matériel de fixation nécessaire au mur et à l'affichage
  • La plaque d'adaptation d'affichage se glisse simplement dans la plaque murale pour une installation rapide et facile
  • La conception est homologuée UL et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 50lb (22.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 0.68" (17mm)
    • Product Dimensions; 5.65 x 5.07 x 0.64" (144 x 129 x 16mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.7lb (0.80Kg)
    • Ship Dimensions; 5.91 x 2.6 x 7.24" (150.1 x 66.0 x 183.9mm)
    • UPC Code; 735029252337

    Variant ID: 29193745334387

    Variant SKU: PF630

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.pf630
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord