Publier vos produits
PJR125 Heavy Duty Universal Projector Mount for Projectors up to 125lb (56.7kg)

PJR125 Heavy Duty Universal Projector Mount for Projectors up to 125lb (56.7kg)

Traduit par Google,

Le support de projecteur universel robuste de Peerless-AV est la solution de montage idéale pour les projecteurs laser lourds jusqu'à 125 lb. La fonction Hook-and-Hang™ offre une grande surface d'atterrissage lors de la fixation d'un projecteur au support. Les fonctions d'inclinaison, de roulis et de pivotement sont toutes verrouillables pour éviter le moindre déplacement de l'image. Six pieds universels offrent un support supplémentaire pour les projecteurs dotés de plus de quatre trous de montage et sont entièrement réglables.

Caractéristiques

  • La conception pré-assemblée réduit le temps d'installation
  • La conception à profil bas crée un look esthétiquement attrayant
  • Comprend six pieds de montage universels (quatre préinstallés)
  • La plaque d'adaptation universelle s'étend jusqu'à un modèle de montage de 25,5" (648 mm) pour s'adapter à la plupart des modèles de projecteurs
  • Verrouillez le projecteur à n'importe quel angle avec des vis de réglage
  • La gestion des câbles permet d'acheminer les câbles à travers le support et hors de vue
  • Inclinaison : +15/-5°
  • Roulis : ±5°
  • Pivotant : 360°
  • La conception simple Hook-and-Hang™ facilite l'installation de projecteurs lourds
  • Le PJR125 fonctionne avec les colonnes d'extension Peerless-AV® ADD%, AEC%, EXT%, MOD%
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 125lb (56.7kg)
    • Mounting Pattern; 486 x 435mm (19.15 x 17.12")
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +5°/-15°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Ceiling; 4.38" (111mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 15.80" x 7.00" x 17.30" (401 x 178 x 439mm)
    • Product Weight; 8.8lb (4.00kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 15.80" x 7.00" x 17.30" (401 x 178 x 439mm)
    • Package Ship Weight; 10.4lb (4.7kg)
    • Package UPC Code; 735029324621

    Variant ID: 34322260426883

    Variant SKU: PJR125

    Type: Projector Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.pjr125
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsProjector Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord