Publier vos produits
PLCM-2-UNL SmartMount® Ceiling Mount with I-Shaped Adaptor and Tilt Box for 32" to 90" Displays

PLCM-2-UNL SmartMount® Ceiling Mount with I-Shaped Adaptor and Tilt Box for 32" to 90" Displays

Traduit par Google,

Le support de plafond SmartMount® PLCM-2-UNL utilise un tube d'extension NPT de 1,5" pour plus de polyvalence, de support et de connexion. Le tube fileté NPT de 1,5" permet de personnaliser facilement chaque support en fonction de votre application spécifique. Le kit PLCM-2-UNL combine la plaque d'adaptation universelle en forme de I PLP-UNL et le boîtier d'inclinaison PLCM-2 pour offrir des modèles de montage d'écran jusqu'à 600 x 400 mm. Associé aux plaques et colonnes de plafond Peerless-AV®, il offre la combinaison parfaite pour le montage au plafond d'écrans plats dans les installations sportives, les aéroports, les halls d'entrée ou les environnements de vente au détail.

Caractéristiques

  • Plaque de plafond et colonnes d'extension requises (vendues séparément)
  • L'adaptateur universel en forme de I s'adapte aux écrans avec des trous de montage jusqu'à 600 x 400 mm
  • Installation simple de l'affichage par crochet
  • Orientation paysage ou portrait
  • Utilise un tuyau NPT standard de 1,5" (38 mm)
  • Inclinaison réglable de -5° à 20° et pivotement à 360°
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 90"
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Tilt; -5° to 20°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Product Dimensions; 24.38" x 16.75" x 4.04" (619 x 425 x 103mm)
    • Product Weight; 7.9lb (3.6lg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 27.50" x 8.25" x 6.75" (699 x 210 x 171mm)
    • Package Ship Weight; 9.0lb (4.09kg)
    • Package UPC Code; 735029275060

    Variant ID: 34322259738755

    Variant SKU: PLCM-2-UNL

    Type: Ceiling Mount

Spécifications techniques
  • Réference unique.plcm-2-unl
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCeiling Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord