Publier vos produits
PLCM-4 Ceiling Mount Tilt Boxes for up to 90" Displays

PLCM-4 Ceiling Mount Tilt Boxes for up to 90" Displays

Traduit par Google,

Les boîtiers inclinables pour montage au plafond SmartMount® PLCM-4 fonctionnent avec tous les tubes d'extension NPT de 1,5" pour plus de polyvalence, de support et de connexion. Les tubes filetés NPT de 1,5" permettent de personnaliser facilement chaque support en fonction de votre application spécifique. Les boîtiers inclinables PLCM peuvent être utilisés en conjonction avec les colonnes AEC ou EXT de Peerless-AV, ainsi qu'avec les plaques d'adaptation PLP pour les applications de montage au plafond personnalisées. Ces boîtiers inclinables offrent une inclinaison vers l'avant de -5° à 20° et une rotation de 360°, ce qui permet de trouver l'angle de vision parfait.

Caractéristiques

  • Plaque de plafond et colonnes d'extension requises (vendues séparément)
  • Plaques d'adaptation de montage d'écran supplémentaires disponibles (vendues séparément)
  • Le PLCM-4 se monte en ligne sur des colonnes d'extension de 1,9" ou 2,0" pour empiler plusieurs écrans
  • Schéma de montage VESA® 75 x 75 et 100 x 100 mm fourni (matériel de montage d'écran ACC918 non inclus)
  • Inclinaison réglable de -5° à 20° et pivotement à 360°
Spécification
  • Product Specs

    • Screen Range; up to 90''
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)

    Variant ID: 29193746972787

    Variant SKU: PLCM-4

    Type: Ceiling Mount

Spécifications techniques
  • Réference unique.plcm-4
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCeiling Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord