Publier vos produits
PLP-UNL Universal I-Shaped Adaptors for 32" to 90" Displays

PLP-UNL Universal I-Shaped Adaptors for 32" to 90" Displays

Traduit par Google,

Les adaptateurs universels en forme de I offrent une compatibilité de montage pour les écrans de taille moyenne à grande pesant jusqu'à 68,2 kg (150 lb). La nouvelle conception en forme de I a été créée pour éviter de bloquer les emplacements d'alimentation et d'entrée de signal de l'écran, ce qui rend l'installation rapide et facile. Pour une compatibilité accrue, les adaptateurs en forme de I sont conçus pour se fixer à de nombreux supports Peerless-AV® à l'aide d'un modèle de montage VESA® 100 x 100 mm ou PLP. Montez votre écran en toute confiance en sachant que le matériel de sécurité inclus aidera à prévenir le vol.

Caractéristiques

  • Construction en acier laminé à froid de gros calibre
  • Fourni avec un matériel de sécurité pour le montage de l'écran pour une dissuasion efficace contre le vol
  • ACC-M1020 requis lors du montage sur le modèle de montage Peerless-AV PLP (vendu séparément)
  • Compatible avec de nombreux supports d'affichage Peerless-AV® (supports vendus séparément)
  • Les adaptateurs universels en forme de I s'adaptent à pratiquement tous les écrans pesant jusqu'à 150 lb (68,2 kg) (la capacité de montage réelle peut être inférieure)
  • Conçu pour éviter de bloquer les entrées d'alimentation et de signal de l'écran
  • Fonctionne en orientation paysage ou portrait
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 90"
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (23.62 x 15.75")
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 30.75 X 16.89 X 1.18" (781 X 429 X 30mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.21lb (6.4kg)
    • Ship Dimensions; 5.5 x 1.25 x 25.62" (139.7 x 31.8 x 650.7mm)
    • UPC Code; 735029241331

    Variant ID: 29193747366003

    Variant SKU: PLP-UNL

    Type: Mount Adapter Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.plp-unl
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord