Publier vos produits
PP730 Paramount™ Pivot Wall Mount for 10" to 29" Displays

PP730 Paramount™ Pivot Wall Mount for 10" to 29" Displays

Traduit par Google,

Les supports muraux de la série Paramount™ offrent des fonctionnalités polyvalentes et multifonctionnelles. Avec le PP730, étendez l'écran jusqu'à 7,4" (188 mm) ou rétractez-le complètement à seulement 2,75" (7 mm) du mur pour un angle de vision amélioré. Le système Hook-and-Hang™ permet une installation facile de l'écran par une seule personne. La technologie d'inclinaison One-Touch™ offre un mouvement d'inclinaison vertical de ±15° pour un angle de vision idéal. La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre.

Caractéristiques

  • Compatible avec les modèles de montage VESA® 75 x 75 ou 100 x 100 mm
  • S'étend à 7,40" (188 mm) du mur
  • Se rétracte jusqu'à 2,75" (70 mm) pour économiser de l'espace
  • Le mécanisme d'inclinaison One-Touch™ offre un réglage de l'angle d'inclinaison de ±15°
  • ±5° de roulis pour la mise à niveau de l'affichage après l'installation
  • ±90° de pivot | La conception est homologuée UL et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée
  • Installation d'affichage par une seule personne grâce au système Hook-and-Hang™
  • La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre et professionnelle
  • Se monte sur un montant en bois, du béton, du béton ou du parpaing
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75 and 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75 and 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 25lb (11.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +35 / -35
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +5 /-5
    • Distance from Wall; 2.36 - 7.01" (60 - 178mm)
    • Product Dimensions; 8.13 x 5.50 x 2.36 - 7.01" (207 x 140 x 60 - 178mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.65lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 7.28 x 2.76 x 10.39" (184.9 x 70.1 x 263.9mm)
    • UPC Code; 735029253631

    Variant ID: 34322259542147

    Variant SKU: PP730

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.pp730
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord