Publier vos produits
PRGS-UNV PRGS Projector Mount for Projectors up to 50lb (22kg)

PRGS-UNV PRGS Projector Mount for Projectors up to 50lb (22kg)

Traduit par Google,

Le support de projecteur PRGS simplifie la façon dont l'image est alignée. La conception de l'engrenage de précision permet un positionnement exact de l'image en tangage et en roulis, soit en tournant simplement deux boutons de réglage avec un tournevis cruciforme, soit en utilisant l'option sans outil en étendant les boutons pour régler à la main. Il suffit de régler l'engrenage de précision sur la position souhaitée pour le fixer en place. Il maintiendra sa position même pendant l'entretien du projecteur. Avec le support de projecteur PRGS de Peerless-AV®, il suffit de le régler et de l'oublier. Plus de vis de réglage. Plus de micro-ajustements. Plus de tracas.

Caractéristiques

  • Deux boutons de réglage pour contrôler l'inclinaison et le roulis de l'image et maintenir avec précision la position de l'image, éliminant pratiquement tout affaissement ou dérive
  • Obtenez un alignement précis de l'image en tournant simplement les boutons de réglage à la main ou avec un tournevis cruciforme
  • Les vis de sécurité préinstallées offrent une capacité de verrouillage de l'inclinaison et du roulis pour empêcher toute altération et tout réglage
  • La vis à serrage rapide permet de retirer facilement le projecteur du support
  • La conception à profil bas permet au projecteur d'être au ras du plafond
  • L'assemblage à cadre ouvert permet un acheminement facile des câbles à travers le support du projecteur lui-même
  • Mécanisme de dégagement rapide pour un entretien facile du projecteur
  • Spécifications : Inclinaison : +15°/-20° Roulis : ±5° Pivotement : 360° (pendant l'installation)
  • La plaque d'adaptation universelle Spider® s'étend jusqu'à 17,63" (448 mm) pour s'adapter à la plupart des modèles de projecteurs
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Mounting Pattern; 448 x 448mm (17.63" x 17.63")
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; -5 / +5
    • Swivel Yaw; 360°
    • Roll; -5 / +5
    • Distance from Ceiling; 3.63-4.63" (92-118mm)
    • Product Dimensions; 4.79-17.63 X 3.63 - 4.63 X 4.79-17.63" (122 - 448 X 92 - 118 X 122 - 448mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.95lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 7.5 x 3 x 14.25" (190.5 x 76.2 x 362.0mm)
    • UPC Code; 735029281795

    Variant ID: 34322259378307

    Variant SKU: PRGS-UNV

    Type: Projector Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.prgs-unv
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsProjector Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord