Publier vos produits
PSP2 Universal Pivot Wall/Ceiling Speaker Mounts (One Pair) for Speakers up to 8lb (3.6kg)

PSP2 Universal Pivot Wall/Ceiling Speaker Mounts (One Pair) for Speakers up to 8lb (3.6kg)

Traduit par Google,

Les supports d'enceintes pivotants universels pour mur/plafond Peerless-AV® offrent des options de placement polyvalentes pour toutes les applications. Qu'il soit fixé au mur ou au plafond, inclinez, faites pivoter ou faites pivoter l'enceinte sans effort jusqu'à la position souhaitée. Ces supports d'enceintes comprennent également le matériel de fixation au bois, au béton/parpaing ou aux cloisons sèches. Le PSP2 prend en charge les enceintes plus petites jusqu'à 8 lb et peut accueillir des enceintes avec trou de serrure et inserts filetés.

Caractéristiques

  • Se monte au mur ou au plafond, offrant une flexibilité d'installation
  • La conception universelle s'adapte à la plupart des tailles d'enceintes
  • Chaque support d'enceinte individuel supporte jusqu'à 8 lb
  • Réglez l'inclinaison/pivotement de votre enceinte jusqu'à ±90° ou faites-la pivoter à 360°
  • Les adaptateurs de montage à 1, 2 et 4 trous inclus accueillent les haut-parleurs avec trou de serrure et inserts filetés
  • Comprend un adaptateur d'extension de plafond de 2,25"
  • Le réglage facile de l'inclinaison, du pivotement et de la rotation permet un positionnement optimal de l'enceinte, que ce soit au mur ou au plafond
  • Installation de montants en bois, de béton, de parpaings ou de cloisons sèches, toutes possibles avec le matériel inclus
Spécification
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 3.36" x 3.24"-5.70" x 1.65" (85 x 82-145 x 42mm)
    • Product Weight; 0.80lb (0.36kg)
    • Load Capacity; 8lb (3.6kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 6.69" x 3.54" x 1.96" (170 x 90 x 50mm)
    • Package Ship Weight; 0.87lb (0.39kg)
    • Package UPC Code; 735029255901
    • Package Contents; (2) Speaker Mounts, Mounting Hardware & Installation Instructions

    Variant ID: 34322259280003

    Variant SKU: PSP2

    Type: Speaker Mount / Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.psp2
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCeiling Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord