Publier vos produits
PTM200 Universal Tablet Cradle

PTM200 Universal Tablet Cradle

Traduit par Google,

Peerless-AV® simplifie le montage de presque toutes les tablettes grâce au PTM200. Grâce à son support réglable en largeur et en hauteur, cette tablette polyvalente et universelle s'adapte à pratiquement toutes les tablettes et les maintient fermement en place. Son modèle VESA® 75 x 75 mm lui permet de se fixer sur n'importe quel support mural avec un modèle assorti, et son design élégant le rend aussi élégant que fonctionnel.

Caractéristiques

  • Le support offre une hauteur et une largeur réglables, offrant un ajustement universel pour la plupart des tablettes
  • Se fixe facilement à n'importe quel support VESA® 75 x 75 mm
  • Une couverture élégante pour une esthétique complémentaire
  • Kit de sécurité antivol disponible
Spécification
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 75 x 75
    • Mounting Pattern; 75 x 75mm (2.95" x 2.95")
    • Weight Capacity; 5lb (2.27kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 6.92" - 11.42" x 4.48" - 8.47" x 1.65" (176 - 290 x 114 - 215 x 42mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (0.91kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029282129

    Variant ID: 29193752117363

    Variant SKU: PTM200

    Type: Desktop Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.ptm200
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit