Publier vos produits
PWA-14 Projector Wall Arm

PWA-14 Projector Wall Arm

Traduit par Google,

Le bras mural pour projecteur offre la même capacité de réglage que le support de plafond tout en permettant de fixer le projecteur au mur. Ce support discret est conçu dans un souci de sécurité, de fonctionnalité, d'esthétique et de facilité d'installation. Compatible avec les supports de projecteur PRG, PRS et PJF2 (vendus séparément).

Caractéristiques

  • Montures Vector Pro™ et PRS commandées séparément
  • Vis à bois incluses pour le montage sur un seul montant en bois
  • Se fixe aux supports PRS et PJF2 avec un boulon de carrosserie et une vis de sécurité Armor Lock™
  • Peut être monté directement sur du béton ou sur un seul montant métallique (ancrages pour béton et fixations pour montants métalliques vendus séparément)
  • Portée de 14,25" pour accueillir la plupart des projecteurs
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 48.5lb (22kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 14.25" (361mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 9.75 x 5.625 x 19.375" (247.7 x 142.9 x 492.1mm)
    • UPC Code; 735029238171

    Variant ID: 39370332733571

    Variant SKU: PWA-14

    Type: Arm and Wall Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.pwa-14
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsProjector Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord