Publier vos produits
SF630 SmartMount® Flat Wall Mount for 10" to 29" Displays

SF630 SmartMount® Flat Wall Mount for 10" to 29" Displays

Traduit par Google,

La série de supports muraux plats SmartMount® offre les fonctions d'installation et les options de montage les plus polyvalentes. La conception discrète des modèles SF630(P) offre un aspect élégant et esthétique qui s'intègre dans n'importe quel décor. Les vis de sécurité fournies dans le modèle SF630 empêchent toute altération et tout vol. L'écran peut désormais être installé simplement par une seule personne grâce au système Hook-and-Hang™. Les adaptateurs Easy-Glide™ s'accrochent à la plaque murale pour une installation rapide, simple et sécurisée. Cette plage de tailles d'écran est simplement une ligne directrice pour la sélection des produits. Les écrans plus grands que la plage de tailles d'écran peuvent toujours être compatibles à condition qu'ils respectent le modèle VESA® et le poids maximal du produit Peerless-AV®.

Caractéristiques

  • Compatible avec les modèles de montage VESA 75 x 75 ou 100 x 100 mm
  • La conception mince positionne l'écran à seulement 0,96" (24 mm) du mur
  • L'adaptateur d'affichage se glisse simplement dans la plaque murale pour une installation rapide et facile
  • Comprend tout le matériel de fixation nécessaire au mur et à l'affichage
  • Options de sécurité intégrées disponibles
  • Pour les supports nécessitant un matériel antivol, installé avec un outil de sécurité (inclus), veuillez acheter le SF630
  • La conception est homologuée UL et testée à quatre fois la capacité de charge indiquée
  • Pour les supports nécessitant du matériel standard, installé avec un tournevis Philips, veuillez acheter le SF630P
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 80lb (36.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 0.96" (24mm)
    • Product Dimensions; 6.02 x 5.75 x 0.96" (153 x 146 x 24mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.5lb (1.13Kg)
    • Ship Dimensions; 8.86 x 3 x 9.38" (225.0 x 76.2 x 238.3mm)
    • UPC Code; 735029236191

    Variant ID: 34322258493571

    Variant SKU: SF630

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.sf630
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord