Publier vos produits
2S SF640-HUB2 SmartMount® Flat Wall Mount for the 50" Microsoft® Surface™ Hub

2S SF640-HUB2 SmartMount® Flat Wall Mount for the 50" Microsoft® Surface™ Hub

Traduit par Google,

Le support mural plat SmartMount® a été spécialement conçu pour être utilisé avec le Microsoft® Surface™ Hub 2S de 50 pouces. La conception circulaire du support s'adapte parfaitement à l'arrière du Surface Hub et offre un accès direct aux connexions d'alimentation et de données. Il existe également un accès complet à la cartouche informatique, ce qui permet de retirer et de réinstaller facilement la cartouche sans avoir à retirer l'écran. Cette solution de montage discrète positionne l'écran à seulement 3,52 pouces (89,4 mm) du mur pour une installation élégante et conforme à l'ADA.

Microsoft, Encarta, MSN et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Caractéristiques

  • Spécialement conçu pour le Microsoft® Surface™ Hub 2S 50"
  • Compatible avec les modèles de montage VESA® 350 x 350 mm
  • L'adaptateur d'affichage se glisse simplement dans la plaque murale pour une installation rapide et facile par une seule personne
  • La profondeur totale du Microsoft® Surface™ Hub 2S combiné au support est de 3,52" (89,4 mm) à partir du mur (solution conforme à l'ADA)
  • Emplacements de montage flexibles pour montage sur montants en bois, béton, parpaings ou parpaings et montants en acier
  • Comprend tout le matériel de fixation mural et d'affichage nécessaire pour le Microsoft® Surface™ Hub 2S, qui répond à la longueur requise spécifiée par Microsoft®
Spécification
  • Product Specs

    • Dimensions (W X H X D); 22.24" x 22.24" x 0.52" (565 x 565 x 13mm)
    • Product Weight; 13.8lb (6.3kg)
    • Load Capacity; 80lb (36.3kg)
    • Finish; Flat Powder Coat
    • Available Colors; White

    Package Specs

    • Package Size (W X H X D); 24.50" x 24.50" x 2.25" (622 x 622 x 57mm)
    • Package Ship Weight; 16.4lb (7.4kg)
    • Package UPC Code; 735029338239
    • Package Contents; Wall Mount, Wall and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 33947577319555

    Variant SKU: SF640-HUB2

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.sf640-hub2
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord