Publier vos produits
2S SF680P-HUB2 SmartMount® Flat Wall Mount for the 85" Microsoft® Surface™ Hub

2S SF680P-HUB2 SmartMount® Flat Wall Mount for the 85" Microsoft® Surface™ Hub

Traduit par Google,

Le support mural plat SmartMount® de Peerless-AV est conçu spécifiquement pour le Microsoft® Surface™ Hub 2S de 85 pouces. L'installation et la maintenance sont facilitées grâce aux fonctionnalités robustes du SF680P-HUB2. Les rails d'adaptateur à verrouillage automatique fixent automatiquement l'écran sans utiliser d'outil. La béquille intégrée du support maintient l'écran en toute sécurité du mur pendant l'acheminement des câbles, tandis que la plaque murale ouverte permet d'augmenter les options de gestion électrique et des câbles. Le réglage horizontal et vertical de l'écran permet un réglage rapide et précis de l'écran monté. Les entretoises et les boulons de longueur personnalisée inclus offrent un espace libre approprié autour du module de calcul Surface Hub 2S de 85 pouces.

Microsoft, Encarta, MSN et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Caractéristiques

  • Spécialement conçu pour le Microsoft® Surface™ Hub 2S 85"
  • Compatible avec le modèle de montage VESA® 600 x 600 mm du Microsoft® Surface™ Hub 2S 85"
  • L'accès total au mur réduit le temps d'installation et permet d'augmenter les options de gestion électrique/des câbles
  • Les fonctions de mise à niveau post-installation et de réglage latéral permettent un réglage précis de l'écran monté pour un positionnement parfait de l'écran
  • Les rails adaptateurs à verrouillage automatique verrouillent solidement l'écran en place avec un clic audible
  • Laissez les cordons de serrage à retrait rapide pour un accès et un entretien faciles à l'arrière de l'écran ou retirez-les pour une installation résistante au vol
  • Les béquilles intégrées maintiennent l'écran en toute sécurité contre le mur pour un acheminement des câbles et une maintenance sans effort
  • La conception à profil bas maintient l'écran à seulement 1,73" (44 mm) du mur
  • La plaque murale à suspension facile permet de préinstaller un boulon pour faciliter l'installation de la plaque murale
  • Réglage latéral de l'écran jusqu'à 19,25" (489 mm)
  • Un réglage vertical de 1" après l'installation offre une flexibilité après l'installation
  • Comprend des vis et des entretoises de longueur personnalisée pour le Microsoft® Surface™ Hub 2S de 85 pouces
Spécification
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 45.75" x 27.48" x 1.73" (1162 x 698 x 44mm)
    • Product Weight; 17.4lb (7.9kg)
    • Load Capacity; 350lb (158kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Semi-Gloss Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 46.70" x 2.30" x 15.40" (1185 x 58 x 390mm)
    • Package Ship Weight; 20.4lb (9.3kg)
    • Package UPC Code; 735029343844
    • Package Contents; Wall Mount, Wall Mount Hardware, Spacers, Screws and Lock Washers for the 85" Microsoft® Surface™ Hub 2S, Installation Instructions

    Variant ID: 39694955413635

    Variant SKU: SF680P-HUB2

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.sf680p-hub2
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord