Publier vos produits
SR560M SmartMount® Flat Panel Cart for 32" to 75" Displays

SR560M SmartMount® Flat Panel Cart for 32" to 75" Displays

Traduit par Google,

Le chariot pour écran plat SmartMount® SR560M a été repensé et comprend désormais un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui font de ce chariot la solution idéale pour toute application. Il comprend une mobilité améliorée, un design attrayant, un réglage de la hauteur de l'écran et une base robuste en trois parties, qui contribuent tous à fournir une solution rigide mais attrayante qui s'assemble rapidement. Les roulettes de 4 pouces facilitent également le déplacement d'une pièce à l'autre, tandis que la certification UL® garantit que cela peut être fait en toute sécurité.

Caractéristiques

  • Comprend une base en trois pièces et une plaque d'adaptation pré-assemblée pour réduire les déchets d'emballage et la taille du carton
  • La base en trois parties offre également rigidité, stabilité et assemblage rapide
  • La certification UL/CUL offre un niveau de sécurité fiable
  • Les roulettes pivotantes de 4" (102 mm) (dont deux verrouillables) répondent aux exigences UL/CUL et offrent une maniabilité sûre et facile
  • 5 degrés de réglage négatif maintiennent même les écrans les plus lourds à niveau
  • L'affichage et l'étagère des composants en option peuvent être situés n'importe où le long de la colonne (jusqu'à 60" au centre)
  • L'adaptateur à cadre ouvert pré-assemblé permet d'éviter les interférences d'entrée d'affichage
  • La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre et professionnelle
  • La finition en poudre noire texturée aide à masquer les traces de doigts et la poussière
  • L'adaptateur d'affichage universel s'adapte aux modèles de montage de 200 x 200 mm à 600 x 400 mm et permet un montage en orientation paysage ou portrait
  • Le chariot comprend (4) patins de base en plastique pour les cas où les roulettes ne sont pas nécessaires
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • Load Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Mounting Pattern; 200 x 200mm to 600 x 400mm
    • Color; Black
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 34.95" x 65.93" x 29.00" (888 x 1675 x 737mm)
    • Product Weight; 66lb (30kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 47.20" x 38.60" x 5.10" (1200 x 980 x 130mm)
    • Package Ship Weight; 73.9lb (33.5kg)
    • Package UPC Code; 735029247715
    • Package Contents; Base, Left Leg, Right Leg, Aluminum Column, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (4) Plastic Base Pads, Hardware & Instructions

    Variant ID: 34322257707139

    Variant SKU: SR560M

    Type: Cart

Spécifications techniques
  • Réference unique.sr560m
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCarts & Stands
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord