Le chariot pour écran plat SmartMount® a été conçu pour monter, déplacer et stocker en toute sécurité les versions 55" et 84" du Microsoft® Surface™ Hub. Le chariot est homologué UL® jusqu'à 300 lb, se trouve à la hauteur de visualisation recommandée par Microsoft et offre un réglage vertical pour que l'écran puisse être positionné à n'importe quelle hauteur jusqu'à 60" du sol, si nécessaire. La grande plaque murale et les roulettes verrouillables offrent une base stable pour les applications tactiles, tandis que les canaux de gestion des câbles offrent une apparence soignée et une installation rapide et simple. Idéal pour les applications éducatives, d'entreprise ou d'hôtellerie, le SR598-HUB est la solution mobile parfaite pour tout environnement collaboratif.
Microsoft, Encarta, MSN et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Caractéristiques
- Comprend un gestionnaire de rallonge sur la base du chariot
- Les colonnes du chariot comportent des indicateurs de hauteur de visualisation recommandée par Microsoft pour une installation facile
- Les pare-chocs d'angle empêchent d'endommager les portes et les murs lors du déplacement ou du stockage du chariot
- Capacité de charge homologuée UL de 300 lb (136,1 kg)
- Manœuvre facilement sur des roulettes pivotantes de 4" (102 mm), dont deux verrouillables
- La finition en poudre noire texturée aide à masquer les traces de doigts et la poussière
- L'adaptateur d'affichage à cadre ouvert permet d'éviter les interférences d'entrée d'affichage
- L'écran peut être placé n'importe où le long de la colonne pour une hauteur de visualisation parfaite (jusqu'à 60" au centre)
- La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre et professionnelle
- Le support universel s'adapte aux écrans de 200 mm à 1 200 x 600 mm