Publier vos produits
SR598ML3E SmartMount® Motorized Height Adjustable Flat Panel Cart

SR598ML3E SmartMount® Motorized Height Adjustable Flat Panel Cart

Traduit par Google,

Le chariot motorisé à hauteur réglable SmartMount® a été conçu pour monter, déplacer et stocker en toute sécurité un écran interactif. Les actionneurs homologués UL vous permettent de relever ou d'abaisser un écran, jusqu'à 25,6" (650 mm), en appuyant simplement sur un bouton. Pour une installation et un stockage faciles, la tablette arrière offre de la place pour un mini PC et une multiprise, tandis que le cordon d'alimentation peut être soigneusement regroupé et stocké juste en dessous. La grande plaque murale et les roulettes verrouillables du chariot offrent une base stable pour les applications tactiles et vous permettent de manœuvrer facilement le chariot d'une pièce à l'autre. La finition durable en poudre noire offre une esthétique agréable pour compléter cette solution hautement fonctionnelle qui est idéale pour toute application à écran tactile.

Caractéristiques

  • La hauteur de l'écran peut être réglée jusqu'à 25,6" (650 mm) en appuyant simplement sur un bouton
  • Le centre de l'écran est réglable de 34" à 60" du sol
  • Manœuvre facilement sur des roulettes pivotantes de 4" (102 mm), dont deux verrouillables
  • La base et les roulettes pré-assemblées offrent rigidité, stabilité et assemblage rapide
  • La finition en poudre noire texturée aide à masquer les traces de doigts et la poussière
  • L'adaptateur d'affichage s'adapte aux modèles de montage de 200 x 200 à 800 x 600 mm
  • L'interrupteur de fin de course de sécurité inverse automatiquement la direction et s'arrête lorsqu'une collision est détectée dans une force ascendante, descendante ou latérale
  • Le stockage arrière offre jusqu'à 29" L x 13,5" H x 4" P de stockage pour les mini PC tels que Dell Optiplex Micro, HP 260 G2, Lenovo M600 Tiny ou Intel NUC
  • La base soudée et les roulettes pré-assemblées offrent rigidité, stabilité et montage rapide
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 86"
    • VESA Pattern; 200 x 200 - 800 x 600
    • Mounting Pattern; 200 x 200 - 800 x 600mm (7.87 x 7.87 - 31.50 x 23.62")
    • Weight Capacity; 280lb (127kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Security Features; Security
    • Swivel Yaw; 360°
    • Product Dimensions; 45.76" x 72.47" - 46.88" x 28.75" (1162 x 1841-1191 x 730mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 130.5lb (59.2kg)
    • Ship Dimensions; 48.00" x 10.00" x 39.00" (1219 x 254 x 991mm)
    • UPC Code; 735029326182
    • Package Contents; Assembled Base with Motorized Columns and Casters, Universal Display Adaptor, Control Box, Control Switch, Hardware & Instructions

    Variant ID: 29193757032563

    Variant SKU: SR598ML3E

    Type: cart

Spécifications techniques
  • Réference unique.sr598ml3e
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCarts & Stands
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord