Publier vos produits
SR598ML3T SmartMount® Motorized Height Adjustable Tabletop Cart

SR598ML3T SmartMount® Motorized Height Adjustable Tabletop Cart

Traduit par Google,

Le chariot de table motorisé à hauteur réglable SmartMount® de Peerless-AV a été conçu pour tirer le meilleur parti d'un écran interactif. Le chariot motorisé crée une solution conforme à l'ADA en permettant de relever un écran à la hauteur appropriée, en fonction de l'utilisateur spécifique, d'une simple pression sur un bouton. Un actionneur secondaire permet de régler l'inclinaison de l'écran de la verticale à l'horizontale complète. Cela permet d'utiliser l'écran interactif dans une position de visualisation standard, une position de table à dessin ou une position de table. Le compartiment arrière offre une zone sécurisée pour un PC et une multiprise, tandis que le chemin de gestion des câbles protège les câbles contre les accrocs ou l'abrasion lorsque l'écran est relevé ou incliné. La base soudée et les roulettes verrouillables du chariot offrent une base stable pour les applications tactiles, et l'enrouleur de cordon d'alimentation intégré simplifie le déplacement de la solution.

Caractéristiques

  • La hauteur de l'écran peut être réglée jusqu'à 25,6" (650 mm) par simple pression sur un bouton
  • Le centre de l'écran est réglable de 34" à 60" (864 à 1524 mm) à partir du sol
  • L'adaptateur d'affichage universel s'adapte aux modèles de montage de 200 x 200 mm à 800 x 600 mm
  • L'adaptateur d'affichage à cadre ouvert permet d'éviter les interférences d'entrée d'affichage
  • Le boîtier arrière offre un espace de stockage pour les mini-PC tels que Shuttle, Dell OptiPlex Micro, HP 260 G2, Lenovo M600 Tiny ou Intel NUC, et comprend des emplacements de montage pour les antennes WiFi externes
  • Les chemins de câbles ondulés acheminent et protègent les câbles pendant le mouvement et le positionnement de l'écran
  • Enrouleur de cordon inclus pour gérer le cordon du parasurtenseur
  • L'interrupteur de fin de course de sécurité inverse automatiquement la direction et s'arrête lorsqu'une collision est détectée dans une force ascendante, descendante ou latérale
  • Comprend une multiprise à six prises Peerless-AV® PVP1200-CPL6 avec un cordon de 15 pieds et une puissance nominale de 2160 joules (15 A, 120 V, 1800 W, filtrage du bruit EMI/RFI)
  • La finition en poudre noire texturée aide à masquer les traces de doigts et la poussière
  • La conception pré-assemblée permet à l'utilisateur de simplement fixer l'écran et de faire passer le câblage
  • Acheminez facilement le câblage du compartiment intérieur vers l'arrière de l'écran
  • La base soudée et les roulettes pré-assemblées offrent rigidité, stabilité et montage rapide
  • Manœuvrabilité sûre et facile sur roulettes pivotantes de 4" (102 mm) conformes aux exigences UL/CUL
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 80"
    • VESA Pattern; 200 x 200 - 800 x 600
    • Mounting Pattern; 800 x 600mm (31.5 x 23.6")
    • Weight Capacity; 220lb (99.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Semi-Gloss Powder Coat
    • Security Features; Security
    • Tilt; 90°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Product Dimensions; 45.76 x 31.11 - 68.97 x 28.88" (1162 x 790 - 1752 x 733mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 161.5lb (73.3kg)
    • Ship Dimensions; 47.25" x 13.5" x 37.75" (1,200.2 x 342.9 x 958.9mm)
    • UPC Code; 735029327936
    • Package Contents; Assembled Base with Motorized Columns and Casters, Rear Enclosure, Universal Display Adaptor, Control Box, Control Switch, Surge Protector, Hardware & Instructions

    Variant ID: 29193757065331

    Variant SKU: SR598ML3T

    Type: cart

Spécifications techniques
  • Réference unique.sr598ml3t
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCarts & Stands
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord