Publier vos produits
SUA740P DesignerSeries™ Ultra Slim Articulating Wall Mount for 32" to 43" Ultra-thin Displays

SUA740P DesignerSeries™ Ultra Slim Articulating Wall Mount for 32" to 43" Ultra-thin Displays

Traduit par Google,

Le support mural articulé ultra-mince DesignerSeries™ de Peerless-AV® est l'un des plus fins du marché. Il est conçu exclusivement pour les écrans ultra-minces. Le mécanisme d'inclinaison One-Touch™ du SUA740P permet un mouvement sans effort de l'écran pour une expérience de visionnage parfaite, et le réglage vertical permet de relever ou d'abaisser l'écran de ½" après l'installation pour affiner le positionnement. Avec une finition noire brillante et une gestion interne des câbles, le SUA740P offre un look propre et professionnel qui s'adapte à n'importe quel décor.

Caractéristiques

  • Convient aux écrans avec modèles de montage VESA® 200 x 100 et 200 x 200 mm
  • La gestion interne des câbles offre une finition d'installation propre et professionnelle
  • Jusqu'à ±90° de pivotement latéral
  • Ajout de ±5° de roulis pour le nivellement de l'affichage après l'installation sans utiliser d'outils
  • Jusqu'à ± 0,5" (13 mm) de réglage vertical pour la mise à niveau après l'installation et le réglage précis de la hauteur
  • Le bras se rétracte jusqu'à 44 mm (1,74 po) et s'étend jusqu'à 628 mm (24,74 po) du mur
  • Le mécanisme d'inclinaison One-Touch™ permet un réglage de +15/-5° sans utiliser d'outils
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 43"
    • VESA Pattern; 200x100, 200x200
    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 1.74 - 24.74" (44 - 628mm)
    • Mounting Pattern; 200 x 200mm (7.87 x 7.87")
    • Roll; +/-5
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; +/-90
    • Tilt; +15/-5
    • Product Dimensions; 16.38x16.14x1.74-24.74" (416x410x44-628mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 13.25lb (6kg)
    • Ship Dimensions; 19.5 x 3.25 x 21.25" (495.3 x 82.6 x 539.8mm)
    • UPC Code; 735029306375

    Variant ID: 29193759359091

    Variant SKU: SUA740P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.sua740p
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord