Publier vos produits
VCM580 Video Conferencing Solution for 55" to 80" Displays

VCM580 Video Conferencing Solution for 55" to 80" Displays

Traduit par Google,

Grâce aux progrès technologiques et à l'augmentation du coût des déplacements, la visioconférence devient rapidement monnaie courante dans les entreprises du monde entier. La solution du sol au mur de Peerless-AV facilite grandement la mise en œuvre d'équipements de visioconférence. La conception élégante du support, compatible avec n'importe quel décor de bureau, offre une gestion interne des câbles et beaucoup d'espace pour le stockage du matériel. Deux racks rabattables 2RU, cachés derrière les écrans, sont facilement actionnés et abaissés sous l'écran pour un accès facile à l'entretien. Les écrans de la gamme 55" à 80" peuvent être réglés à l'angle de vue souhaité avec l'étagère de la caméra réglée en conséquence.

Caractéristiques

  • Les câbles passent discrètement à travers les montants pour une apparence propre et sans encombrement
  • La conception flexible se fixe à la fois sur un plancher surélevé et sur un sol en béton
  • L'étagère pour caméra réglable en hauteur offre une flexibilité lors du montage d'écrans plus grands ou du réglage de l'angle de vision
  • Micro-ajustement vertical pour la mise à niveau après l'installation et l'alignement de l'affichage
  • Le support mural réglable en profondeur offre un espace supplémentaire derrière les unités de rack en cas de besoin
  • Deux unités de stockage en rack 2RU se glissent facilement sous l'écran pour l'entretien
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 80"
    • Weight Capacity; 335lb (152kg)
    • Distance from Wall; 15.39 - 18.39" (391 - 467mm)
    • VESA Pattern; 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 400
    • Mounting Pattern; 800 X 400mm (31.496 X 15.748")
    • Color; Silver
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W X H X D); 96.00" x 76.71" x 18.39" (2438 x 1948 x 467mm)
    • Product Weight; 150.5lb (68kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 180lb (82kg)
    • Ship Dimensions; 20 x 20 x 76" (508.0 x 508.0 x 1,930.4mm)
    • UPC Code; 735029318064

    Variant ID: 29193765486707

    Variant SKU: VCM580

    Type: Stand

Spécifications techniques
  • Réference unique.vcm580
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCarts & Stands
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord