Publier vos produits
WMJ022 Single Wall Arms with 22.5" Reach for Jumbo® TV Brackets

WMJ022 Single Wall Arms with 22.5" Reach for Jumbo® TV Brackets

Traduit par Google,

Les bras muraux simples ou doubles inclus avec les supports muraux Jumbo 2® sont également disponibles séparément. Le raccord fileté 1 1/2"-11,5 NPT accepte notre tube de montage encastré ou une colonne d'extension. Livré avec des vis à bois.

Caractéristiques

  • Le raccord fileté 1 1/2" 11,5 NPT accepte un tube à montage encastré ou une colonne d'extension
Spécification
  • Product Specs

    • Max Load; 125lbs (57kg)

    Variant ID: 29193767190643

    Variant SKU: WMJ022

    Type: Arm and Wall Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.wmj022
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord