Publier vos produits
WSP701 Metal Stud Wall Plate for Use with Peerless-AV® Single Stud Arms

WSP701 Metal Stud Wall Plate for Use with Peerless-AV® Single Stud Arms

Traduit par Google,

Quoi qu'il en soit, avoir plus d'options est une bonne chose. La plaque murale WSP701 offre plus d'options pour le montage des petits supports pivotants et articulés à un seul montant de Peerless-AV. En plus de pouvoir être utilisée avec des montants métalliques, la plaque murale permet de positionner le téléviseur pratiquement n'importe où sur la portée du mur sans être limité par les espaces entre les montants muraux. Ouvrez facilement les options de montage d'écran plat, obtenez une abondance d'accès au mur utilisable pour des options de gestion des câbles encore meilleures. Conçue plus élégante et avec moins d'encombrement que les plaques murales précédentes, la WSP701 est un ajustement universel qui se monte facilement sur n'importe quel montant mural, quelle que soit la situation d'espacement des montants.

Caractéristiques

  • Capacité de charge maximale de 80 lb (36 kg)
  • 2" de réglage horizontal pour des options de placement de support supplémentaires
  • À utiliser avec SA730P, SA740P, SP730P, SP740P, PA730, PA740, PP730, PP740, éliminant ainsi le besoin de déterminer quelle plaque murale correspond à quel support
Spécification
  • Variant ID: 29193767583859

    Variant SKU: WSP701

    Type: Arm and Wall Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.wsp701
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord