Publier vos produits
PA762 WSP756 Metal Stud Wall Plate for Use with SA752P(U), SA761P(U), SA763PU, SA771P(U), and

PA762 WSP756 Metal Stud Wall Plate for Use with SA752P(U), SA761P(U), SA763PU, SA771P(U), and

Traduit par Google,

La plaque murale WSP756 offre davantage d'options pour le montage de grands supports pivotants et articulés Peerless-AV® en augmentant la capacité de charge sur les murs à montants métalliques de 16", 2" et 24". Cette plaque murale vous permet de positionner des écrans de grande taille presque n'importe où sur le mur, quel que soit l'espacement des montants, pour ouvrir facilement les options de montage de l'écran. Conçue pour une installation élégante et fonctionnelle, cette plaque murale en métal au fini noir brillant offre un espacement ouvert optimal pour augmenter vos options de gestion des câbles.

Caractéristiques

  • Emplacement des montants métalliques de 16", 20" et 24"
  • Capacité de charge maximale pour les modèles SA763 et SA771 : 200 lb (90,7 kg)
  • Capacité de charge maximale pour les modèles SA761 : 130 lb (58,9 kg)
  • Capacité de charge maximale pour les modèles SA752 : 90 lb (40,8 kg)
  • Options de gestion des câbles accrues
  • À utiliser avec SA752P(U), SA761P(U), SA763PU et SA771P(U)
Spécification
  • Variant ID: 29193768075379

    Variant SKU: WSP756

    Type: Arm and Wall Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.wsp756
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord