Publier vos produits
LIQUID PL M2 WHITE

LIQUID PL M2 WHITE

Suspension à LED ronde pour l'intérieur.
Spécification
  • - Tête d'éclairage et baldaquin en aluminium moulé, revêtement par peinture poudre ou avec peinture liquide haut de gamme - Boîtier suspendu en aluminium (version M1) ou acier (version M2+M3), revêtement par peinture poudre ou avec peinture liquide haut de gamme - Design liquide créant une sculpturalité fluide et dynamique qui perdure dans le temps L'appareil est disponible avec des optiques différentes : - Optique avec diffuseurs de lumiŁre intégrées ultra conducteurs en verre brillant semi-réfléchissant (PLATINE) - Optique avec diffuseurs de lumiŁre intégrées ultra conducteurs en verre noir (BLACK) - Optique avec diffuseurs de lumiŁre intégrées ultra conducteurs en verre brillant blanc opalin (SNOW) - Distribution de la lumière directe - LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l’ensemble de la zone - Indice général de rendu de la couleur Ra > 80 - Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM - TouchDIM® peut être utilisé comme variateur de la version DALI - Disponible avec un détecteur de mouvement et un capteur de lumière du jour - Versions en couleur spéciale disponibles sur demande
Spécifications techniques
  • Réference unique.liquid-pl-m2-white
  • Famille de produitsTechnical indoor
  • Groupe de produitsSuspended
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)599
  • Profondeur (mm)599
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titre OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie