Publier vos produits
SHIELD+ 1 MULTIPOWER

SHIELD+ 1 MULTIPOWER

Série d’appliques LED, pour intérieur et extérieur.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227 - Peinture en poudre polyester très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques en 13 étapes ISO 9227 - Diffuseur en verre plat trempé - Réflecteur en technopolymère à aluminage haute efficacité et traitement de surface de protection (A/EW) - Joints en silicone antivieillissement - LED Haute Puissance de dernière génération, à flux lumineux élevé - Contrôle de la dissipation thermique garantissant le fonctionnement et la durée de vie de la LED - Version multi-puissance fournie avec un Dip Switch pour sélectionner trois niveaux de puissance, programmables lors de l'installation - Gradation (DALI) - Les versions EXTREME sont adaptées aux conditions extrêmes, -40°C - Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade - Les versions C crépusculaires équipées d’un capteur pour déclenchement automatique sont proposées sur demande.
Spécifications techniques
  • Réference unique.shield-plus-1
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsExterior wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)230
  • Largeur (mm)220
  • Profondeur (mm)114
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titre OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie