Publier vos produits
STRIP SQUARE+ INGROUND 800

STRIP SQUARE+ INGROUND 800

Série d'appareils à encastrer au sol de profondeur réduite de classe I.
Spécification
  • - Corps en aluminium extrudé anodisé - Diffuseur en verre trempé et sérigraphié - Embouts en aluminium injecté, peints - Joint en silicone anti vieillissement - Les versions QUICK sont complètes avec un boîtier de fixation prédisposé pour câblage traversant pour câbles de Ø 5 mm à Ø 13 mm - Vis de fixation en acier inoxydable - Étrier porte composants en aluminium pour assurer une très bonne dissipation de la chaleur - Driver intégré - Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI - La température de couleur et la luminosité sont réglables via la commande Tunable-White - TW - TUNABLE WHITE (2700 ÷ 6500 K) version DALI DT8 - Générateur de signal DMX pour les versions RGBW à commander séparément - Boîtier d'encastrement à commander séparément - Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
Spécifications techniques
  • Réference unique.strip-square-plus-inground-800
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsInground
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)72
  • Largeur (mm)802
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000758
  • Nom ETIMIn-ground luminaire
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 17
  • Titre OmniClassBuried Uplights
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie