Publier vos produits
THEOS GLASS MINI SR/100 ZHAGA

THEOS GLASS MINI SR/100 ZHAGA

Série d'appareils routiers LED, en deux versions.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Anneau de fermeture en aluminium moulé sous pression peint avec des poudres polyester après traitement de conversion chimique superficielle et fixé au corps avec une charnière imperdable - Fixation sur mât en aluminium moulé sous pression peint, pour mâts Ø 60 / 76 mm - Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière - Système "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" qui garantit l'uniformité de la distribution lumineuse notamment en cas de perte d'efficacité de quelques LED - Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité - Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit - Coupe-circuit automatique qui, à l'ouverture de l'appareil, interrompt l'alimentation électrique - Driver intégré - Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (CM/DM) - Vis de fixation en acier inoxydable - Fourni avec 1 mètre de câble H07RN-F 2x1.5 mm² ou H07RN-F 4x1.5 mm² pour les versions à intensité variable, permettant un raccordement au réseau sans ouvrir le corps d'éclairage - Optiques disponibles: SR/075 pour les routes étroites ayant un rapport L/H (largeur de route/hauteur de poteau) jusqu'à 0,75 ; SR/100 pour les routes à deux voies et ayant un rapport L/H égal à 1 ; SR/125 pour les routes larges ayant un rapport L/H égal à 1,25 ; SR/150 pour les routes larges ayant un rapport L/H égal à 1,5 - Conforme aux normes UNI 10819 et à l'Arrêté du 27.12.2018 sur la pollution lumineuse - Les versions NEMA sont fournies avec NEMA SOCKET raccordé sur un driver à intensité variable DALI et avec un bouchon court-circuité étanche permettant un fonctionnement en on-off de l'appareil. Il s'agit donc de versions prévues pour le montage des solutions SMART compatibles - Les versions ZHAGA sont équipées d'un ZHAGA SOCKET positionné sur la partie supérieure de l'appareil (ZHU - Position UP) ou positionnés sur la partie supérieure et inférieure de l'appareil (ZHUD - Position UP + position DOWN) ainsi que de drivers D4i. Elles sont prévues pour accueillir des solutions « Radio Frequency node », des crépusculaires ainsi que d'autres types de capteurs compatibles - Les versions ZHAGA équipées de ZHAGASOCKETS positionnés sur la partie supérieure et inférieure de l'appareil peuvent fonctionner avec deux dispositifs ou un seul dispositif positionné sur l'une des deux prises - Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC) - Contactez l'entreprise pour la version avec prise NEMA à 7 broches pour branchement avec système de téléconduite externe - Option CLO (Constant light output) disponible. Consulter notre service des ventes - Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO
Spécifications techniques
  • Réference unique.theos-glass-mini-sr100-zhaga
  • Famille de produitsUrban
  • Groupe de produitsStreetlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)195
  • Largeur (mm)280
  • Profondeur (mm)506
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000062
  • Nom ETIMLuminaire for streets and places
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Titre OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie