Publier vos produits
matériau dérivé du bois 13 mm: ClassicBoard P3

matériau dérivé du bois 13 mm: ClassicBoard P3

Panneau de particules de bois de type P3 adapté aux applications non porteuses dans des conditions humides.
Spécification
  • CE Type de panneau: P3 Usages prévus: Panneaux non porteurs pour utilisation dans des conditions humides Caractéristiques du produit: poncé; faible gonflement / résistant à l’humidité; dalle rainurée bouvetée Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Réaction au feu: D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l´utlisation finale (pour une épaisseur: ≥ 9 mm / et une masse volumique: ≥ 600 kg/m³) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Spécifications techniques harmonisées: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats rainure et languette: 2050 mm x 615 mm; 2050 mm x 925 mm Formats émoussés: 2800 mm x 2070 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.ClassicBoard-P3-13-mm
  • Famille de produitsPanneaux de particules
  • Groupe de produitsPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-10-06
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)13
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePanneau de particules
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEC003058
  • Nom ETIMFibre- / chipboard
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
  • Description de l'Uniclass 2015Particleboards
  • Code CSI MasterFormat 201406 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
  • Numéro OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Titre OmniClassEngineered Wood Products

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie