Publier vos produits
matériau dérivé du bois 18 mm: LivingBoard face contiprotect P5
matériau dérivé du bois 18 mm: LivingBoard face contiprotect P5
matériau dérivé du bois 18 mm: LivingBoard face contiprotect P5
matériau dérivé du bois 18 mm: LivingBoard face contiprotect P5
matériau dérivé du bois 18 mm: LivingBoard face contiprotect P5
matériau dérivé du bois 18 mm: LivingBoard face contiprotect P5
matériau dérivé du bois 18 mm: LivingBoard face contiprotect P5
matériau dérivé du bois 18 mm: LivingBoard face contiprotect P5
matériau dérivé du bois 18 mm: LivingBoard face contiprotect P5
matériau dérivé du bois 18 mm: LivingBoard face contiprotect P5

    matériau dérivé du bois 18 mm: LivingBoard face contiprotect P5

    Panneau de particules de bois de type P5 selon la norme EN 312, pour des applications porteuses dans des conditions humides, non revêtu et 100 % encollé sans formaldéhyde.
    Spécification
    • CE Type de panneau: P5 Usages prévus: Panneaux porteurs pour utilisation dans des conditions humides Domaines d'application: Le LivingBoard face P5 (panneau poncé) et le LivingBoard face contiprotect P5 (panneau non poncé) sont adaptés à tous les domaines d’utilisation dans lesquels les valeurs élevées de charge, la résistance à l’humidité et le collage sans formaldéhyde constituent des propriétés importantes. Avec sa surface contiprotect non poncée, le LivingBoard face contiprotect P5 offre une absorption d'humidité nettement retardée.; La haute précision de la rainure et de la languette assure un ajustement parfait et une pose plate et plane. Caractéristiques du produit: faible gonflement / résistant à l’humidité; porteur; utilisation indépendante de l’orientation; dalle rainurée bouvetée; ecologique; Faible en émissions Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Blue Angel DE-UZ 76: oui QGHW - Qualité Premium: oui Réaction au feu: D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l´utlisation finale (pour une épaisseur: ≥ 9 mm / et une masse volumique: ≥ 600 kg/m³) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Norme du produit: DIN EN 312-P5 Spécifications techniques harmonisées: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats émoussés: 2500 mm x 1250 mm; 5040 mm x 2580 mm Formats rainure et languette: 2510 mm x 1260 mm; 2510 mm x 635 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LivingBoard-face-contiprotect-P5-18-mm
    • Famille de produitsPanneaux de particules
    • Groupe de produitsPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-06
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)18
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondairePanneau de particules
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Classification IFCMatériau
    • Code ETIMEC003058
    • Nom ETIMFibre- / chipboard
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
    • Description de l'Uniclass 2015Particleboards
    • Code CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Numéro OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Titre OmniClassEngineered Wood Products

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie